ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

近畿 圧送式カップ

近畿 圧送式カップ SZ-1
通常単価(税別)
41,372円
税込単価
45,509円
通常出荷日:19日目

【特長】・圧送式スプレ-ガン用カップです。・チッピング、模様付けなどの塗装仕様です。【用途】・高粘度塗...

詳細を確認
  • 空気専用です。

型番:

SZ-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SZ-1の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SZ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,372円
( 45,509円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧送式スプレ-ガン用カップです。
・チッピング、模様付けなどの塗装仕様です。
【用途】
・高粘度塗装、模様塗装。
【商品仕様】
・0.2MPa減圧弁キット、加圧下カップ逆止弁、逃し弁付
・近畿 圧送式カップ
・トラスココード:805-0835
・質量:780g
【材質/仕上】
・アルミ、真鍮他

ご注意

  • 空気専用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 圧送式カップの型番SZ-1のページです。 型番SZ-1に関する仕様情報を記載しております。
近畿 圧送式カップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 圧送式カップ
近畿 圧送式スプレーガン
近畿 重力式カップ
近畿 重力式カップ
近畿 重力式カップ
近畿 重力式カップ
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格41,372円30,874円7,485円4,335円5,082円5,662円
通常出荷日19日目4日目14日目14日目14日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました