メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ニッサチェイン ステンレスヘビーリンクチェイン 4ΦX34X14.5 30m

通常単価(税別)
17,425円
税込単価
19,168円
通常出荷日:14日目

【特長】・ステンレス製で錆に強い。【用途】・間仕切り・転倒防止【商品仕様】・全長(m):30・使用荷重...

詳細を確認

型番:

SW-1040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SW-1040の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ニッサチェイン ステンレスヘビーリンクチェイン 4ΦX34X14.5 30m 外形図

製品仕様

型番線径標準寸法重量破断荷重参考使用荷重入数材質表面処理
SW10404.0mmA26.0×B6.5mm266.0g/m600.0kg200.0kg30m×1本ステンレス研磨

型番リスト

表示件数
型番
SW-1040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,425円
( 19,168円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆に強い。
【用途】
・間仕切り
・転倒防止
【商品仕様】
・全長(m):30
・使用荷重(kN):1.96
・線径d(mm):4.0
・内長P(mm):26
・内幅W(mm):5
・線径(mm):4
・JANコード:4968462064946
・トラスココード:825-5875
・質量:7980g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッサチェイン ステンレスヘビーリンクチェイン 4ΦX34X14.5 30mの型番SW-1040のページです。 型番SW-1040に関する仕様情報を記載しております。
ニッサチェイン ステンレスヘビーリンクチェイン 4ΦX34X14.5 30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッサチェイン ステンレスヘビーリンクチェイン 4ΦX34X14.5 30m
ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m
ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m
水本 ステンレス チェーン30m 線径5.5mm
ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 4mm×30m
水本 ステンレス ボールチェーン30m 玉径4.5mm
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェイン水本機械製作所ニッサチェイン水本機械製作所
通常価格17,425円31,290円17,858円41,412円15,234円14,626円
通常出荷日14日目1日目14日目3日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました