ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

大洋 SUS ワイヤクリップ 1.5mm

大洋 SUS ワイヤクリップ 1.5mm SUSWC1.5
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円
通常出荷日:2日目

【特長】・ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。【用途】・ワイヤを止めるクリップ【商品仕様】・ワイ...

詳細を確認
  • 既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。

型番:

SUSWC1.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SUSWC1.5の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SUSWC1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。
【用途】
・ワイヤを止めるクリップ
【商品仕様】
・ワイヤ径1.5Φ用
・ワイヤの端末加工用
・JANコード:4562156828663
・トラスココード:849-2876
・質量:0.005kg
【材質/仕上】
・ステンレス

ご注意

  • 既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 SUS ワイヤクリップ 1.5mmの型番SUSWC1.5のページです。 型番SUSWC1.5に関する仕様情報を記載しております。
大洋 SUS ワイヤクリップ 1.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 SUS ワイヤクリップ 1.5mm
大洋 SUS ワイヤクリップ 6mm
大洋 SUS ワイヤクリップ 8mm
SUS304製ワイヤクリップ
ワイヤクリップ(ステンレス製)
大洋 TMワイヤクリップ 電気 TM-5
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業杉田エーストラスコ中山大洋製器工業
通常価格486円725円942円741円 -1,552円 -461円
通常出荷日2日目4日目6日目4日目在庫品1日目〜2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました