17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 SUS カラビナ O型 環無 10mm SUSTKO-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大洋 SUS カラビナ O型 環無 10mm

販売終了

型番

SUSTKO-10

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレス製の連結金具品です。
・バネの力で開口部が戻ります。
【用途】
・連結金具として使用。
【商品仕様】
・寸法(mm)B:107
・寸法(mm)A:57
・許容荷重250kg
・寸法(mm)d:10
・寸法(mm)S:17
・トラスココード:817-9849
・質量:0.16kg
【材質/仕上】
・ステンレス

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト