メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4

TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4 SSP2N
通常単価(税別)
6,389円
税込単価
7,028円
通常出荷日:1日目

【特長】・サビに強い高品質です。【用途】・高圧ホースのよじれ防止用【商品仕様】・R1/4・TRIENS...

詳細を確認

型番:

SSP2N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSP2Nの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質付属品
SSP2N4571255130898838-6565105gSUSソロバン玉1/4

型番リスト

表示件数
型番
SSP2N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,389円
( 7,028円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強い高品質です。
【用途】
・高圧ホースのよじれ防止用
【商品仕様】
・R1/4
・TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4
・JANコード:4571255130898
・トラスココード:838-6565
・質量:105g
【材質/仕上】
・SUS
【セット内容/付属品】
・ソロバン玉1/4

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4の型番SSP2Nのページです。 型番SSP2Nに関する仕様情報を記載しております。
TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8
近畿 ホースジョイント 1/4
近畿 ホースジョイント 1/4×7mm
R 1/4"" 雄ねじカップリング(4個)
近畿 異径ニップル 1/8×1/4
メーカー三協リール三協リール近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)エスコ近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格6,389円6,423円734円734円4,154円1,415円
通常出荷日1日目6日目7日目7日目3日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました