ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

水本 ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び6mm

型番:

SP-6-316
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SP-6-316の仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
・L(mm):24
・B(mm):12
・d(mm):12
・ねじ径:M6
・使用荷重(kN):1.67
・D1(mm):6
・D2(mm):6
・JANコード:4982970025701
・トラスココード:849-2776
・質量:23g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS316)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
SP-6-316
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
822円
( 904円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです
【用途】
・連結金具として使用します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び6mmの型番SP-6-316のページです。 型番SP-6-316に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び6mm
水本 ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び5mm
水本 ステンレス ネジシャックル 呼び6mm
水本 ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び10mm
水本 ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び12mm
水本 ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び16mm
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格822円1,022円832円2,175円2,542円6,273円
通常出荷日11日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました