ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SP-16-316
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
【用途】
・連結金具として使用します。
【商品仕様】
・L(mm):64
・B(mm):32
・d(mm):32
・ねじ径:W5/8
・使用荷重(kN):7.84
・D1(mm):16
・D2(mm):16
・JANコード:4982970025909
・トラスココード:849-2759
・質量:450g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS316)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ