17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS 伸縮間仕切り 70 ホワイト

通常単価(税別)
6,361円
税込単価
6,997円
通常出荷日:19日目

【特長】・室内の仕切りや収納に活用できる壁面として、どこにでも自由に設置できるスリムタイプの間仕切りで...

詳細を確認

型番:

SM-70
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SM-70の仕様・寸法情報

種類
パーティーション
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SM-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,361円
( 6,997円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内の仕切りや収納に活用できる壁面として、どこにでも自由に設置できるスリムタイプの間仕切りです。
・カバンや小物類が掛けられるフックが4個付いています。
・室内の仕切りや収納に活用できる壁面として、どこにでも自由に設置できる間仕切りです。カバンや小物類が掛けられるフックが4個付いています。
【用途】
・仕切りや収納に活用できる壁面としてお使いいただけます。
【商品仕様】
・幅700×奥行60×高さ2000~2700mm
・JANコード:4905009225309
・質量:13kg
【材質/仕上】
・材質:樹脂部分:ポリプロピレン・ABS樹脂、パイプ:塩化ビニール被覆鋼管、パネル:スチール/エポキシ粉体塗装

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS 伸縮間仕切り 70 ホワイトの型番SM-70のページです。 型番SM-70に関する仕様情報を記載しております。
IRIS 伸縮間仕切り 70 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS 伸縮間仕切り 70 ホワイト
ストリップ型間仕切りシート
間仕切り用シート “オプトロン グリーンシート”
ストリップ型間仕切りシート(帯電防止タイプ) リブ付
ストリップ型間仕切りシート(セット品) 静電透明 一部オーバーラップタイプ
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 2X40X60
メーカーアイリスオーヤマトラスコ中山スワロントラスコ中山トラスコ中山岡田装飾金物
通常価格6,361円35,237円 -92,498円 -39,518円62,853円 -17,622円
通常出荷日19日目1日目〜1日目〜1日目18日目8日目
種類パーティーションカーテンカーテンその他間仕切りその他間仕切り関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました