ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サンコー サンフック

サンコー サンフック SK890931
通常単価(税別)
834
税込単価
917
通常出荷日:6日目

【特長】・ストレッチフィルム巻きの際に引っ掛けて使用します。フィルム巻き作業効率がアップします。【用途...

詳細を確認
  • パレットD4-112116以外での取付け時、パレット外寸より外側へサンフックがはみ出す場合があります。

型番:

SK890931
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK890931の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SK890931
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834
( 917 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレッチフィルム巻きの際に引っ掛けて使用します。フィルム巻き作業効率がアップします。
【用途】
・ストレッチフィルム巻き始め用フック
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:40φ×6.5
・出荷単位(個):100
・サンコー サンフック
・トラスココード:849-2733
・質量:2.75g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • パレットD4-112116以外での取付け時、パレット外寸より外側へサンフックがはみ出す場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンフックの型番SK890931のページです。 型番SK890931に関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンフック
ナット・ねじ付フック(ステンレス/2本)
ネジシャックル(ステンレス)
ステンレス強力アイストラップ ベルト用
プチカラビナ(黒色塗装) 環なし
NANIWA アイボルト ユニクロ W3/4
メーカー三甲エスコフジワラWichard水本機械製作所NANIWA(浪速鉄工)
通常価格834466 -684 -1,241 -883 -2,295
通常出荷日6日目3日目5日目〜1日目1日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました