ファクトリーサプライ用品技術窓口
ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
通常価格(税別):2,421円~
通常出荷日:1日目 ~
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アイアイ
スプリングフック
アイアイ
通常価格(税別):172円~
通常出荷日:3日目 ~
ヨコヅナ
鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ
通常価格(税別):2,556円~
通常出荷日:1日目 ~
水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
水本機械製作所
通常価格(税別):567円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
ヨコヅナ
調整戸車10型
ヨコヅナ
通常価格(税別):651円~
通常出荷日:1日目 ~
ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ
通常価格(税別):2,421円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
吊りチェーン(両端Sフック付)
エスコ
通常価格(税別):390円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
・置床工法、在来工法両用タイプです。
・置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
・在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
・外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。
・気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
・都市再生機構AI-903適応品です。
【用途】
・床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
・置床工法または在来工法用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):470×470×25
・有効開口寸法(mm):405×405
・蓋仕上材切断寸法(mm):427×427
・取手用穴あけ寸法(mm):18×83(角穴もしくは長穴)
・適用フロア材厚さ:15mm
・JANコード:4968957503325
・トラスココード:849-3738
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・蓋補強材:スチール(SPCC)
【セット内容/付属品】
・外枠受け樹脂:8個
・タッピンねじ(φ4×35):8本
・スピードクリッパー:4個
・タッピンねじ(φ3×16):8本
・取手:1セット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイケン
ダイケン ホーム床点検口 450×450 気密タイプ 15mmフロア用 シルバー
0通常価格(税別):7,796円

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):3,377円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):33,568円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

トラスコ中山
遮光・遮熱メッシュシート
3.2通常価格(税別):1,512円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】
0通常価格(税別):29,833円~