17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

NewHikari ステンレス強力締付打掛100

NewHikari ステンレス強力締付打掛100 SH-SLS100
通常単価(税別)
1,731円
税込単価
1,904円
通常出荷日:2日目

【特長】・簡易な掛け金具として広く使用されています。【用途】・扉など【商品仕様】・SUS304・取付用...

詳細を確認

型番:

SH-SLS100
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH-SLS100の仕様・寸法情報

種類
打掛け・掛金
材質
ステンレス
鍵
なし
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SH-SLS100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,731円
( 1,904円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易な掛け金具として広く使用されています。
【用途】
・扉など
【商品仕様】
・SUS304
・取付用タッピングネジ付属
・スチール面取付用の子ネジ付属
・ねじ締め付けで安全性もアップします。
・ステンレス製で耐久性に優れています。
・JANコード:4905637085153
・トラスココード:848-9777
・質量:133g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NewHikari ステンレス強力締付打掛100の型番SH-SLS100のページです。 型番SH-SLS100に関する仕様情報を記載しております。
NewHikari ステンレス強力締付打掛100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NewHikari ステンレス強力締付打掛100
大型打掛錠
ステンレス打掛 C-1249
LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型
石目打掛
NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 650
メーカーSOL(清水)ミスミタキゲン製造スガツネ工業ハイロジックSOL(清水)
通常価格1,731円2,124円 -764円 -998円 -2,142円 -14,569円
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目9日目
種類打掛け・掛金打掛け・掛金打掛け・掛金打掛け・掛金打掛け・掛金貫抜
材質ステンレスSUS304冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)鉄ステンレス
鍵なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト