ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

NewHikari ステンレスW貫抜S

NewHikari ステンレスW貫抜S SH-KW100
通常単価(税別)
3,934円
税込単価
4,327円
通常出荷日:7日目

【特長】・鉄扉用貫抜です。・2箇所でストップできます。【用途】・鉄扉、門など【商品仕様】・ステンレス製...

詳細を確認

型番:

SH-KW100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH-KW100の仕様・寸法情報

種類
貫抜
材質
ステンレス
鍵
なし
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SH-KW100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,934円
( 4,327円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄扉用貫抜です。
・2箇所でストップできます。
【用途】
・鉄扉、門など
【商品仕様】
・ステンレス製で耐久性に優れています。
・JANコード:4905637960566
・トラスココード:848-9763
【材質/仕上】
・SUS304

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NewHikari ステンレスW貫抜Sの型番SH-KW100のページです。 型番SH-KW100に関する仕様情報を記載しております。
NewHikari ステンレスW貫抜Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NewHikari ステンレスW貫抜S
W貫抜(ステンレス製)
W貫抜 ステンレス製 共受け
NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 900
NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 1200
NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 650
メーカーSOL(清水)トラスコ中山トラスコ中山SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)
通常価格3,934円3,311円 -1,161円 -30,511円49,062円14,569円
通常出荷日7日目1日目1日目9日目9日目9日目
種類貫抜貫抜受座貫抜貫抜貫抜
材質ステンレスステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレスステンレスステンレス
鍵なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました