ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

NewHikari ホームフック 大

NewHikari ホームフック 大 SHHC-L
  • NewHikari ホームフック 大
通常単価(税別)
587円
税込単価
646円
通常出荷日:14日目

【特長】・ベーシックな形状のコートフックです。【用途】・壁面に取り付けます。【商品仕様】・縦A(mm)...

詳細を確認

型番:

SHHC-L
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SHHC-Lの仕様・寸法情報

JANコード
4905637302021
質量(g)
15.000
トラスココード
849-3324
材質1
ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
SHHC-L
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
587円
( 646円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーシックな形状のコートフックです。
【用途】
・壁面に取り付けます。
【商品仕様】
・縦A(mm):37
・幅D(mm):15
・高さB(mm):31
・ネジ付
・JANコード:4905637302021
・トラスココード:849-3324
・質量:15g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NewHikari ホームフック 大の型番SHHC-Lのページです。 型番SHHC-Lに関する仕様情報を記載しております。
NewHikari ホームフック 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NewHikari ホームフック 大
ステンレスSカン 大
S字フック 大 黒
クロームSカン 大
ユニット 収納フックシルバー大
ステンレス パイプターンバックル(フック&フック)
メーカーSOL(清水)光和気産業光ユニット水本機械製作所
通常価格587円473円211円461円1,926円1,414円 -
通常出荷日14日目4日目2日目4日目6日目6日目
JANコード4905637302021-----
質量(g)15.000-----
トラスココード849-3324-----
材質1ステンレス(SUS304)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました