ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズ

ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズ SHF360
  • ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズ
通常単価(税別)
9,171円
税込単価
10,088円
通常出荷日:4日目

【特長】・木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。・置床工法、在来工法両...

詳細を確認

型番:

SHF360
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SHF360の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SHF360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,171円
( 10,088円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
・置床工法、在来工法両用タイプです。
・置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
・在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
・外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。
・気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
・都市再生機構AI-903適応品です。
【用途】
・床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
・置床工法または在来工法用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):620×620×25
・有効開口寸法(mm):555×555
・蓋仕上材切断寸法(mm):577×577
・取手用穴あけ寸法(mm):18×83(角穴もしくは長穴)
・適用フロア材厚さ:15mm
・JANコード:4968957503288
・トラスココード:849-3729
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ
・蓋補強材:スチール(SPCC)
【セット内容/付属品】
・外枠受け樹脂:8個
・タッピンねじ(φ4×35):8本
・スピードクリッパー:8個
・タッピンねじ(φ3×16):8本
・取手:1セット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズの型番SHF360のページです。 型番SHF360に関する仕様情報を記載しております。
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズ
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 ブロンズ
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズ
ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 シルバー
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ15mmフロア用ステンカラー
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 シルバー
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格9,171円8,496円12,311円9,171円9,171円8,496円
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました