ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
U.K(宇佐美工業)
角型レジスター/角型ガラリ
U.K(宇佐美工業)
通常価格(税別):2,167円~
通常出荷日:4日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
杉田エース
SUSレジスター/アルミレジスター
杉田エース
通常価格(税別):7,333円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
作業用踏台 縞板1段
ミスミ
通常価格(税別):17,004円~
通常出荷日:在庫品1日目
中川ケミカル
窓用装飾フィルム(サンド) 施工用工具セット
中川ケミカル
通常価格(税別):4,427円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
通常価格(税別):2,421円~
通常出荷日:1日目 ~
杉田エース
アルミドアガラリ
杉田エース
通常価格(税別):6,370円~
通常出荷日:3日目 ~




【特長】
・木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
・置床工法、在来工法両用タイプです。
・置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
・在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
・外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。
・気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
・都市再生機構AI-903適応品です。
【用途】
・床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
・置床工法または在来工法用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):220×220×25
・有効開口寸法(mm):155×155
・蓋仕上材切断寸法(mm):177×177
・取手用穴あけ寸法(mm):18×83(角穴もしくは長穴)
・適用フロア材厚さ:15mm
・JANコード:4968957503233
・トラスココード:849-3725
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ
【セット内容/付属品】
・外枠受け樹脂:8個
・タッピンねじ(φ4×35):8本
・スピードクリッパー:4個
・タッピンねじ(φ3×16):4本
・取手:1セット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~

トラスコ中山
送風機 ハンディジェット
5通常価格(税別):29,061円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

エスコ
エアフィルター(アルミ枠付)
0通常価格(税別):6,204円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

ヤガミ
シリコンベルトヒーター V型
0通常価格(税別):5,099円~

エスコ
10mm エアフィルター(乾燥炉用)
5通常価格(税別):1,081円~