ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ステンレス スイベルアイフックSEH-2

ステンレス スイベルアイフックSEH-2 SEH-2
通常単価(税別)
1,148円
税込単価
1,263円
通常出荷日:7日目

【特長】・アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。【用途】・チェーン・ワイヤ...

詳細を確認

型番:

SEH-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SEH-2の仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
・d(mm):14
・D(mm):4
・L(mm):73
・S(mm):9
・W(mm):21.5
・使用荷重(kN):0.20
・H(mm):12
・t(mm):7
・JANコード:4982970003389
・トラスココード:849-2663
・質量:32g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
SEH-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,148円
( 1,263円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
・チェーン等のよりとりに。
【商品仕様】
・d(mm):14
・D(mm):4
・L(mm):73
・S(mm):9
・W(mm):21.5
・使用荷重(kN):0.20
・H(mm):12
・t(mm):7
・JANコード:4982970003389
・トラスココード:849-2663
・質量:32g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス スイベルアイフックSEH-2の型番SEH-2のページです。 型番SEH-2に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス スイベルアイフックSEH-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス スイベルアイフックSEH-2
ステンレス スイベルアイフックSEH-3
ステンレス スイベルアイフックSEH-0
水本 ステンレス プレートフック (1個入)
水本 ステンレス プレートフック (1個入)
水本 ステンレス プレートフック (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,148円1,199円753円1,955円2,230円1,343円
通常出荷日7日目11日目7日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました