ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

大洋 TAIYOシャックル ドブ SE-22

大洋 TAIYOシャックル ドブ SE-22 SE-22G
通常単価(税別)
4,205円
税込単価
4,626円
通常出荷日:6日目

【特長】・スタンダードなシャックルです。・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。【用途】・...

詳細を確認
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番:

SE-22G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SE-22Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SE-22G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,205円
( 4,626円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【商品仕様】
・寸法(mm)t:22
・寸法(mm) d3:26
・寸法(mm) d1:22
・寸法(mm)B:34
・寸法(mm)D:55
・寸法(mm)L:88
・捻じ込みつば付きタイプ
・ストレートタイプ
・ドブメッキ品
・トラスココード:849-2635
・質量:1.53kg
【材質/仕上】
・スチール(SS400)

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 TAIYOシャックル ドブ SE-22の型番SE-22Gのページです。 型番SE-22Gに関する仕様情報を記載しております。
大洋 TAIYOシャックル ドブ SE-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 TAIYOシャックル ドブ SE-22
大洋 TAIYOシャックル 黒 SE-22
大洋 TAIYOシャックル ドブ SE-20
大洋 TAIYOシャックル ドブ SE-16
大洋 TAIYOシャックル ドブ SE-24
大洋 TAIYOシャックル ドブ SE-26
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格4,205円3,384円3,885円2,282円5,441円6,313円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました