17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD7レール3640シルバー SD7-R36S

ダイケン アルミドアハンガー SD7レール3640シルバー

通常単価(税別)
5,945円
税込単価
6,540円
通常出荷日:4日目

【特長】・扉質量1枚30kgまで対応できます。【用途】・SD7ブラケット付複車用のレール。【商品仕様】...

詳細を確認

    ご注意

    • 学校や公共施設などの不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を竪枠に当てて止めてください。 

    型番:

    SD7-R36S
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SD7-R36Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD7-R36S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,945円
    ( 6,540円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・扉質量1枚30kgまで対応できます。
    【用途】
    ・SD7ブラケット付複車用のレール。
    【商品仕様】
    ・外形寸法 幅×長さ×高さ(mm):28×3640×23
    ・取付穴ピッチ(mm):300
    ・扉厚(mm):30以下
    ・扉質量(kg/枚):30以下
    ・JANコード:4968957407753
    ・トラスココード:849-6938
    ・質量:1.24kg
    【材質/仕上】
    ・アルミニウム(A6063S-T5)
    【セット内容/付属品】
    ・レールL3640(本):1
    ・取付ビス

    ご注意

    • 学校や公共施設などの不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を竪枠に当てて止めてください。 

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン アルミドアハンガー SD7レール3640シルバーの型番SD7-R36Sのページです。 型番SD7-R36Sに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン アルミドアハンガー SD7レール3640シルバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン アルミドアハンガー SD7レール3640シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD7レール1820シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD7レール2730シルバー
    アルミドアハンガー SD40レール シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル3640シルバー
    アルミドアハンガー SD15ガイドレール シルバー
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格5,945円3,495円4,650円7,858円 -19,703円9,836円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました