17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD7レール2730シルバー SD7-R27S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイケン アルミドアハンガー SD7レール2730シルバー

販売終了

型番

SD7-R27S

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・扉質量1枚30kgまで対応できます。
【用途】
・SD7ブラケット付複車用のレール。
【商品仕様】
・外形寸法 幅×長さ×高さ(mm):28×2730×23
・取付穴ピッチ(mm):300
・扉厚(mm):30以下
・扉質量(kg/枚):30以下
・JANコード:4968957407746
・トラスココード:849-6937
・質量:0.93kg
【材質/仕上】
・アルミニウム(A6063S-T5)
【セット内容/付属品】
・レールL2730(本):1
・取付ビス

ご注意

  • 学校や公共施設などの不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を竪枠に当てて止めてください。 

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト