17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車 SD7-4WB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイケン アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車

販売終了

型番

SD7-4WB

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・扉質量1枚30kgまで対応できます。
【用途】
・扉吊り用の複車。
【商品仕様】
・ボルト:M6
・車径(mm):18
・ボルト:M6
・車径(mm):18
・扉厚(mm):30以下
・扉質量(kg/枚):30以下
・JANコード:4968957407784
・トラスココード:849-6932
・質量:0.08kg
【材質/仕上】
・車、胴:樹脂
・ブラケット:スチール(SPCC)
【セット内容/付属品】
・取付ねじ

ご注意

  • 学校や公共施設などの不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を竪枠に当てて止めてください。 

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト