17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD40サイドカバー小 SD40-SCS

ダイケン アルミドアハンガー SD40サイドカバー小

通常単価(税別)
1,461円
税込単価
1,607円
通常出荷日:4日目

【用途】・SD40レール端部の目かくし。【商品仕様】・適用扉厚(mm):30~36・適用扉厚(mm):...

詳細を確認

    型番:

    SD40-SCS
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SD40-SCSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD40-SCS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,461円
    ( 1,607円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・SD40レール端部の目かくし。
    【商品仕様】
    ・適用扉厚(mm):30~36
    ・適用扉厚(mm):30~36
    ・外形寸法 幅×高さ×厚さ(mm):52.5×81×3
    ・JANコード:4968957404936
    ・トラスココード:849-6931
    ・質量:0.01kg
    【材質/仕上】
    ・硬質塩ビ(PVC)
    【セット内容/付属品】
    ・取付ねじ:2本

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン アルミドアハンガー SD40サイドカバー小の型番SD40-SCSのページです。 型番SD40-SCSに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン アルミドアハンガー SD40サイドカバー小のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン アルミドアハンガー SD40サイドカバー小
    ダイケン アルミドアハンガー SD40サイドカバー大
    ダイケン アルミドアハンガー SD40カバー1820シルバー
    ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用サイドカバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD40カバー1820ブロンズ
    ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用サイドカバー
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格1,461円1,461円5,407円1,221円5,870円1,337円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました