17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2000アイボリー SD40-E20W

ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2000アイボリー

通常単価(税別)
7,017円
税込単価
7,719円
通常出荷日:4日目

【用途】・SD40用のドアエッジ。【商品仕様】・外形寸法 幅×長さ×高さ(mm):約30×2000×約...

詳細を確認

    型番:

    SD40-E20W
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SD40-E20Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD40-E20W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,017円
    ( 7,719円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・SD40用のドアエッジ。
    【商品仕様】
    ・外形寸法 幅×長さ×高さ(mm):約30×2000×約30
    ・扉厚(mm):30~50
    ・ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2000アイボリー
    ・JANコード:4968957406107
    ・トラスココード:849-6923
    ・質量:1.2kg
    【材質/仕上】
    ・本体:樹脂(軟質+硬質PVC)
    ・取付座:アルミニウム(A6063S-T5)
    【セット内容/付属品】
    ・本体+取付座 L2000:1本
    ・取付ねじ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2000アイボリーの型番SD40-E20Wのページです。 型番SD40-E20Wに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2000アイボリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2000アイボリー
    ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2500アイボリー
    アルミドアハンガー SD40ドアエッジ ブラック
    ダイケン アルミドアハンガー SD40単車
    ダイケン アルミドアハンガー SD40ストッパー
    アルミドアハンガー SD40レール シルバー
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格7,017円6,296円5,915円 -6,481円3,031円7,858円 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました