17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミドアハンガー SD40ドアエッジ ブラック

アルミドアハンガー SD40ドアエッジ ブラック

通常単価(税別)
5,915円~6,296円
税込単価
6,507円~6,926円
通常出荷日:4日目

・SD40用のドアエッジ。・戸先側の小口へ取り付けることで衝撃の緩和・安全性向上。・材質 は、本体:樹...

詳細を確認
  • 種類
    ハンガーレール
  • 材質1
    本体:樹脂(軟質+硬質PVC)
  • 材質2
    取付座:アルミニウム(A6063S-T5)
  • 幅
    約30mm
  • 高さ
    約30mm
  • 扉厚
    30~50mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • JANコード

  • トラスココード

  • セット内容/付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

JANコード

トラスココード

セット内容/付属品

質量

(kg)

最小発注数量
2000mm
4968957404950
849-6922
本体+取付座 L2000:1本、取付ねじ
1.2
1個
2500mm
4968957404967
849-6924
本体+取付座 L2500:1本、取付ねじ
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,915円
( 6,507円 )
4日目
6,296円
( 6,926円 )
4日目

詳細情報

基本情報

・SD40用のドアエッジ。・戸先側の小口へ取り付けることで衝撃の緩和・安全性向上。・材質 は、本体:樹脂(軟質+硬質PVC)、取付座:アルミニウム(A6063S-T5)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミドアハンガー SD40ドアエッジ ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミドアハンガー SD40ドアエッジ ブラック
アルミドアハンガー SD40レール シルバー
アルミドアハンガー SD40レール ブロンズ
8号ハンガーレール
間仕切りビニールカーテン仕様 MTPアルミレール
6号ハンガーレール
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格5,915円-7,858円 -9,020円 -49,824円 -12,295円21,902円 -
通常出荷日4日目4日目4日目8日目4日目4日目
種類ハンガーレールハンガーレールハンガーレールハンガーレールカーテンレールハンガーレール
材質1本体:樹脂(軟質+硬質PVC)アルミニウム(A6063S-T5)アルミニウム(A6063S-T5)スチール(SPHC)アルミニウム(A6063S-T5)スチール(SPHC)
材質2取付座:アルミニウム(A6063S-T5)-----
幅約30mm47mm(レールとカバーをセットすると51.3さらにスペーサーを使用すると57.3)47mm(レールとカバーをセットすると51.3さらにスペーサーを使用すると57.3)112mm40mm78mm
高さ約30mm80mm80mm170mm30mm105mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト