17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD40ストッパー SD40-CST

ダイケン アルミドアハンガー SD40ストッパー

通常単価(税別)
3,031円
税込単価
3,334円
通常出荷日:4日目

【用途】・SD40用のストッパー・扉を開放状態で止める際に使用。【商品仕様】・外形寸法(樹脂キャッチ)...

詳細を確認

    ご注意

    • 学校や公共施設などの不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を竪枠に当てて止めてください。 

    型番:

    SD40-CST
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SD40-CSTの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD40-CST
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,031円
    ( 3,334円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・SD40用のストッパー
    ・扉を開放状態で止める際に使用。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(樹脂キャッチ) 幅×奥行×高さ(mm):42×37.5×8
    ・ダイケン アルミドアハンガー SD40ストッパー
    ・JANコード:4968957404929
    ・トラスココード:849-6921
    ・質量:0.06kg
    【材質/仕上】
    ・樹脂キャッチ:樹脂(6ナイロン)
    ・クッション:クロロプレンゴム
    ・取付金具:スチール(SPCC)
    ・板バネ:ステンレス(SUS304-CSP)
    【セット内容/付属品】
    ・樹脂キャッチ:1個
    ・クッション・板バネ:1個
    ・取付ねじ

    ご注意

    • 学校や公共施設などの不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を竪枠に当てて止めてください。 

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン アルミドアハンガー SD40ストッパーの型番SD40-CSTのページです。 型番SD40-CSTに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン アルミドアハンガー SD40ストッパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン アルミドアハンガー SD40ストッパー
    ダイケン アルミドアハンガー SD40単車
    アルミドアハンガー SD40レール シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD40戸当り
    ダイケン アルミドアハンガー SD40カバー1820シルバー
    アルミドアハンガー SD40レール ブロンズ
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格3,031円6,481円7,858円 -2,493円5,407円9,020円 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました