17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD40カバー1820ブロンズ SD40-C18B

ダイケン アルミドアハンガー SD40カバー1820ブロンズ

通常単価(税別)
5,870円
税込単価
6,457円
通常出荷日:4日目

【特長】・扉質量1枚40kgまで対応できます。・アルミレールと樹脂車の組み合わせで、走行は滑らかで、音...

詳細を確認

    ご注意

    • 学校や公共施設などの不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を竪枠に当てて止めてください。 

    型番:

    SD40-C18B
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SD40-C18Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD40-C18B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,870円
    ( 6,457円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・扉質量1枚40kgまで対応できます。
    ・アルミレールと樹脂車の組み合わせで、走行は滑らかで、音も静かです。
    ・カバー一体型で、レールと扉上部との隙間をなくして扉を吊ることができます。
    ・扉の吊り込みが容易な片持ちタイプです。
    【用途】
    ・SD40用のカバー。
    【商品仕様】
    ・外形寸法 幅×長さ×高さ(mm):18(レールとカバーをセットすると51.3さらにスペーサーを使用すると57.3)×1820×79.2
    ・取付穴ピッチ(mm):295
    ・扉厚(mm):30~40
    ・扉質量(kg/枚):40以下
    ・JANコード:4968957404882
    ・トラスココード:849-6916
    ・質量:0.65kg
    【材質/仕上】
    ・アルミニウム(A6063S-T5)
    【セット内容/付属品】
    ・カバーL1820:1本
    ・スペーサー
    ・取付ねじ

    ご注意

    • 学校や公共施設などの不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を竪枠に当てて止めてください。 

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン アルミドアハンガー SD40カバー1820ブロンズの型番SD40-C18Bのページです。 型番SD40-C18Bに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン アルミドアハンガー SD40カバー1820ブロンズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン アルミドアハンガー SD40カバー1820ブロンズ
    ダイケン アルミドアハンガー SD40カバー1820シルバー
    アルミドアハンガー SD40レール ブロンズ
    ダイケン アルミドアハンガー SD7レール1820シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD40サイドカバー小
    ダイケン アルミドアハンガー SD40サイドカバー大
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格5,870円5,407円9,020円 -3,495円1,461円1,461円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました