17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD40単車 SD40-1W

ダイケン アルミドアハンガー SD40単車

通常単価(税別)
6,481円
税込単価
7,129円
通常出荷日:4日目

【特長】・扉を吊った状態で最大8mmまで高さ調整ができます。・扉質量1枚40kgまで対応できます。(2...

詳細を確認

    ご注意

    • 学校や公共施設などの不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を竪枠に当てて止めてください。 

    型番:

    SD40-1W
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SD40-1Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD40-1W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,481円
    ( 7,129円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・扉を吊った状態で最大8mmまで高さ調整ができます。
    ・扉質量1枚40kgまで対応できます。(2個吊り当り)
    ・アルミレールと樹脂車の組み合わせで、走行は滑らかで、音も静かです。
    ・扉の吊り込みが容易な片持ちタイプです。
    【用途】
    ・扉吊り用の単車。
    【商品仕様】
    ・外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):90×36×74
    ・扉厚(mm):30~40
    ・扉質量(kg/枚):40以下
    ・JANコード:4968957404905
    ・トラスココード:849-6915
    ・質量:0.7kg
    【材質/仕上】
    ・車:樹脂(ポリアセタール)
    ・ベースプレート:スチール(SS400)
    【セット内容/付属品】
    ・右用左用:各1個
    ・取付ねじ

    ご注意

    • 学校や公共施設などの不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を竪枠に当てて止めてください。 

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン アルミドアハンガー SD40単車の型番SD40-1Wのページです。 型番SD40-1Wに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン アルミドアハンガー SD40単車のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン アルミドアハンガー SD40単車
    ダイケン アルミドアハンガー SD40ストッパー
    アルミドアハンガー SD40レール シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD40戸当り
    ダイケン アルミドアハンガー SD40カバー1820シルバー
    アルミドアハンガー SD40レール ブロンズ
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格6,481円3,031円7,858円 -2,493円5,407円9,020円 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました