17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 JISシャックル M級 黒 SD-30 SD-30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大洋 JISシャックル M級 黒 SD-30

販売終了

型番

SD-30

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・JIS規格シャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【商品仕様】
・寸法(mm)t:30
・寸法(mm) d3:36
・寸法(mm) d1:30
・寸法(mm)B:60
・寸法(mm)D:70
・寸法(mm)L:120
・JISタイプ
・捻じ込みタイプ
・ストレートタイプ
・生地品
・トラスココード:849-2627
・質量:3.9kg
【材質/仕上】
・スチール(S25C)

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト