17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD20ガイドローラ SD20-GR

ダイケン アルミドアハンガー SD20ガイドローラ

    型番:

    SD20-GR
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SD20-GRの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD20-GR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,568円
    ( 3,925円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・扉の振れ止めに用います。
    ・樹脂ローラーを使い動きが滑らかです。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm)ローラー径A:φ22
    ・寸法(mm)高さB:30.0
    ・寸法(mm)全幅C:85
    ・寸法(mm)取付穴径:φ6
    ・寸法(mm)D:65
    ・寸法(mm)F:27
    ・ISO9001認証取得工場製
    ・JANコード:4968957404769
    ・トラスココード:849-6909
    ・質量:60g
    【材質/仕上】
    ・ローラ:ポリアセタール
    ・本体:ステンレス(SUS304)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン アルミドアハンガー SD20ガイドローラの型番SD20-GRのページです。 型番SD20-GRに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン アルミドアハンガー SD20ガイドローラのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン アルミドアハンガー SD20ガイドローラ
    ダイケン アルミドアハンガー SD15ガイドローラ
    ダイケン アルミドアハンガー SD10ガイド
    ダイケン 7号ドアハンガー用ガイドローラ
    ダイケン アルミドアハンガー SD20複車
    ダイケン アルミドアハンガー SD20横受
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格3,568円2,350円662円7,046円4,576円1,851円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました