17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD20戸当りシルバー SD20-CSS

ダイケン アルミドアハンガー SD20戸当りシルバー

    ご注意

    • SD20戸当りのクッションは片側のみです。

    型番:

    SD20-CSS
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    SD20-CSSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD20-CSS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,707円
    ( 1,878円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クッションゴム付き戸当りです。
    【用途】
    ・ドアの停止位置の規制や、端部の戸当りに使用。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm)g:15
    ・組付ボルト:M6
    ・寸法(mm)B:32
    ・寸法(mm)C:24
    ・寸法(mm)D:33
    ・寸法(mm)E:30
    ・寸法(mm)A:30
    ・寸法(mm)F:12
    ・寸法(mm)H:13
    ・寸法(mm)K:11
    ・ISO9001認証取得工場製
    ・上板:SPHC(メッキ)
    ・クッション:ネオプレンゴム
    ・化粧台:亜鉛ダイキャスト(シルバー)
    ・JANコード:4968957404738
    ・トラスココード:849-6907
    ・質量:90g
    【材質/仕上】
    ・上板:SPHC(メッキ)
    ・クッション:ネオプレンゴム
    ・化粧台:亜鉛ダイキャスト(シルバー)

    ご注意

    • SD20戸当りのクッションは片側のみです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン アルミドアハンガー SD20戸当りシルバーの型番SD20-CSSのページです。 型番SD20-CSSに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン アルミドアハンガー SD20戸当りシルバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン アルミドアハンガー SD20戸当りシルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD40戸当り
    アルミドアハンガー SD40レール シルバー
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10戸当り
    ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD20複車
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格1,707円2,493円7,858円 -1,170円10,277円4,576円
    通常出荷日2日目4日目4日目1日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました