17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

SD20-4W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SD20-4Wの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SD20-4W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,576円
( 5,034円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・主に直線レールに使う車。
【商品仕様】
・寸法(mm)車直径A:φ38
・寸法(mm)複車幅B:33
・寸法(mm)J:78
・寸法(mm)吊りボルト径:M8
・寸法(mm)C:80
・寸法(mm)D:42
・寸法(mm)K:59
・ISO9001認証取得工場製
・SD15:ベアリング入樹脂車(φ30)
・SD20:gナイロン車(φ38)
・SD15-4Wは、扉質量1枚70kgまで(2個吊り)
・SD20-4Wは、扉質量1枚120kgまで(2個吊り)
・JANコード:4968957404707
・トラスココード:849-6906
・質量:0.16kg
【材質/仕上】
・車:ナイロン
・胴:アルミダイカスト
・M8ボルト:SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン アルミドアハンガー SD20複車の型番SD20-4Wのページです。 型番SD20-4Wに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン アルミドアハンガー SD20複車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン アルミドアハンガー SD20複車
ダイケン アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車
ダイケン アルミドアハンガー SD20横受
ダイケン アルミドアハンガー SD20ガイドローラ
ダイケン アルミドアハンガー SD20エンドキャップ
ダイケン アルミドアハンガー SD20連結ピン
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格4,576円1,851円1,851円3,568円555円598円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました