17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD15連結ピン SD15-JP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイケン アルミドアハンガー SD15連結ピン

販売終了

型番

SD15-JP

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【用途】
・SD15.20型レールの連結部に用い、レベルを合わせ、車の走行をなめらかに。
【商品仕様】
・寸法(mm)全長A:30
・寸法(mm)直径B:φ3
・ISO9001認証取得工場製
・JANコード:4968957404578
・トラスココード:849-6904
・質量:1g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS420J2)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト