17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD15ガイドレール1820シルバー SD15-GR18S

ダイケン アルミドアハンガー SD15ガイドレール1820シルバー

通常単価(税別)
6,168円
税込単価
6,785円
通常出荷日:4日目

【用途】・ガイドローラー用の軌道。【商品仕様】・穴数:7・長さ(mm):1820・長さ(mm):182...

詳細を確認

    型番:

    SD15-GR18S
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SD15-GR18Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD15-GR18S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,168円
    ( 6,785円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・ガイドローラー用の軌道。
    【商品仕様】
    ・穴数:7
    ・長さ(mm):1820
    ・長さ(mm):1820
    ・穴数:7
    ・取付穴ピッチ(mm):295
    ・ISO9001認証取得工場製
    ・アルマイト(シルバー)
    ・取付穴φ4.5
    ・JANコード:4968957404202
    ・トラスココード:849-6900
    ・質量:0.92kg
    【材質/仕上】
    ・アルミニウム:A6063S-T5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン アルミドアハンガー SD15ガイドレール1820シルバーの型番SD15-GR18Sのページです。 型番SD15-GR18Sに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン アルミドアハンガー SD15ガイドレール1820シルバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン アルミドアハンガー SD15ガイドレール1820シルバー
    アルミドアハンガー SD15ガイドレール シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD7レール1820シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD40カバー1820シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD15ガイドローラ
    アルミドアハンガー SD40レール シルバー
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格6,168円9,836円3,495円5,407円2,350円7,858円 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました