17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD15エンドシール SD15-ES

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイケン アルミドアハンガー SD15エンドシール

販売終了

型番

SD15-ES

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・粘着テープでレール端部に貼ります。
【用途】
・レール端部の目かくしに使用。
【商品仕様】
・サイズ(mm):40×47×2
・横(mm):40
・縦(mm):47
・縦(mm):47
・サイズ(mm):40×47×2
・横(mm):40
・厚み(mm)2
・ISO9001認証取得工場製
・接着テープ付
・JANコード:4968957404462
・トラスココード:849-6899
・質量:6g
【材質/仕上】
・ネオプレンゴム(無色)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト