17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD10ガイド SD10-GP

ダイケン アルミドアハンガー SD10ガイド

通常単価(税別)
662円
税込単価
728円
通常出荷日:4日目

【用途】・扉の振れ止め。【商品仕様】・奥行(mm):20・高さ(mm):18・幅(mm):55・幅(m...

詳細を確認

    型番:

    SD10-GP
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SD10-GPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD10-GP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    662円
    ( 728円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・扉の振れ止め。
    【商品仕様】
    ・奥行(mm):20
    ・高さ(mm):18
    ・幅(mm):55
    ・幅(mm):55
    ・高さ(mm):18
    ・奥行(mm):20
    ・ISO9001認証取得工場製
    ・JANコード:4968957404110
    ・トラスココード:849-6898
    ・質量:0.01kg
    【材質/仕上】
    ・6ナイロン
    【セット内容/付属品】
    ・トラス4×25タッピンねじ2本付き

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン アルミドアハンガー SD10ガイドの型番SD10-GPのページです。 型番SD10-GPに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン アルミドアハンガー SD10ガイドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン アルミドアハンガー SD10ガイド
    ダイケン アルミドアハンガー SD20ガイドローラ
    ダイケン アルミドアハンガー SD15ガイドローラ
    アルミドアハンガー SD15ガイドレール シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD15ガイドレール1820シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD40単車
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格662円3,568円2,350円9,836円6,168円6,481円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました