17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入り SD10-4WRPC

ダイケン アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入り

    型番:

    SD10-4WRPC
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SD10-4WRPCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD10-4WRPC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,568円
    ( 3,925円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・扉上部への直付けタイプです。
    ・扉の開閉が軽くなるタイプです。
    ・後から扉を吊り込みできます。
    【用途】
    ・直線レールに使う車。
    【商品仕様】
    ・耐荷重(kg):25/1個
    ・適用レール:10A-R
    ・車径(mm):φ22(ベアリングタイプ)
    ・車径(mm):φ22(ベアリングタイプ)
    ・JANコード:4968957407302
    ・トラスココード:849-6897
    ・質量:120g
    【材質/仕上】
    ・車:ポリアセタール
    ・胴:7ナイロン
    ・プレート:(SPHC)、メッキ
    【セット内容/付属品】
    ・取付用φ4×25プラス皿タッピンねじ4本付

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入りの型番SD10-4WRPCのページです。 型番SD10-4WRPCに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入り
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車
    ダイケン アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車
    スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)シリーズ
    スチール ハンガーレール用吊り車 複車 ロングボルト仕様 4号レール
    ハンガーレール用複車(スチール製)
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンYABOSHI
    通常価格3,568円7,218円1,851円2,724円 -7,509円 -6,737円
    通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました