メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

サンハヤト 耐熱放熱用シリコン 200g

型番:

SCH302
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SCH302の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番熱伝導率(W/m・K)体積固有抵抗(Ωcm)JANコードトラスココード質量材質
SCH3020.965.2×10(13乗)4931442401611816-3294200gポリアルキルシロキサン、酸化亜鉛

型番リスト

表示件数
型番
SCH302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,799円
( 23,979円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱伝導率の高いペースト状シリコンです。
・300℃までの使用環境に耐えます。
【用途】
・発熱部品と放熱ファン・熱交換器との間の熱伝導率改善に
【商品仕様】
・熱伝導率(W/m・K):0.96
・体積固有抵抗(Ωcm):5.2×10(13乗)
・JANコード:4931442401611
・トラスココード:816-3294
・質量:200g
【材質/仕上】
・ポリアルキルシロキサン・酸化亜鉛

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンハヤト 耐熱放熱用シリコン 200gの型番SCH302のページです。 型番SCH302に関する仕様情報を記載しております。
サンハヤト 耐熱放熱用シリコン 200gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンハヤト 耐熱放熱用シリコン 200g
サンハヤト 放熱用シリコン 200g
サンハヤト 耐熱放熱用シリコン 1000g(1kg)
放熱用シリコン
サンハヤト 放熱用シリコン 1000g(1kg)
サンハヤト 熱伝導性改善用シリコン耐熱放熱用シリコーン
メーカーサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤト
通常価格21,799円10,845円92,736円7,107円23,020円1,701円
通常出荷日14日目8日目14日目2日目14日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放熱シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました