メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サンハヤト 熱伝導性改善用シリコン耐熱放熱用シリコーン

型番:

SCH-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SCH-30の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番熱伝導率(W/m・K)体積固有抵抗(Ωcm)JANコードトラスココード質量材質
SCH-300.965.2×10(13乗)4931442401413816-329212gポリアルキルシロキサン、酸化亜鉛

型番リスト

表示件数
型番
SCH-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,701円
( 1,871円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱伝導率の高いペースト状シリコンです。
・300℃までの使用環境に耐えます。
【用途】
・発熱部品と放熱ファン・熱交換器との間の熱伝導率改善に
【商品仕様】
・熱伝導率(W/m・K):0.96
・体積固有抵抗(Ωcm):5.2×10(13乗)
・JANコード:4931442401413
・トラスココード:816-3292
・質量:12g
【材質/仕上】
・ポリアルキルシロキサン・酸化亜鉛

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンハヤト 熱伝導性改善用シリコン耐熱放熱用シリコーンの型番SCH-30のページです。 型番SCH-30に関する仕様情報を記載しております。
サンハヤト 熱伝導性改善用シリコン耐熱放熱用シリコーンのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
LEDの放熱に使用しています
5
満足度:5.0
製作している装置に長時間点灯させるLEDがあり、その放熱を促進させる目的で使用しています。この商品は以前より社内で使用し...もっと読む
0人が参考にしています。
SSRの放熱用
4
満足度:4.0
SSRの放熱用に使用しています。注射器型で使いやすく残量もわかり重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンハヤト 熱伝導性改善用シリコン耐熱放熱用シリコーン
放熱用シリコン
サンハヤト 耐熱放熱用シリコン 200g
サンハヤト 放熱用シリコン 200g
サンハヤト 耐熱放熱用シリコン 1000g(1kg)
サンハヤト 放熱用シリコン 1000g(1kg)
メーカーサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤト
通常価格1,701円7,107円21,799円10,845円92,736円23,020円
通常出荷日2日目2日目14日目8日目14日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放熱シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました