メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

放熱用シリコン

通常単価(税別)
7,107円
税込単価
7,818円
通常出荷日:2日目

【特長】・熱伝導率の高いペースト状シリコンです。・200℃までの使用環境に耐えます。・グリス状なので薄...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SCH201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SCH201の仕様・寸法情報

外観
白色グリース状
成分
シリコーンオイル/フィラー
材質
ポリアルキルシロキサン/酸化亜鉛
体積固有抵抗(Ω・cm)
2.0×10(14乗)
熱伝導率(W/mK)
0.84
誘電率(60Hz)
5.0
誘電正接(60Hz)
0.006
混和ちょう度
290
比重
2.45
容量(g)
100
容量(ml)
40
JANコード
4931442401451
トラスココード
816-3288
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SCH201
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,107円
( 7,818円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱伝導率の高いペースト状シリコンです。
・200℃までの使用環境に耐えます。
・グリス状なので薄膜加工が可能です。
【用途】
・発熱部品と放熱ファン・熱交換器との間の熱伝導率改善に
【材質/仕上】
・ポリアルキルシロキサン・酸化亜鉛

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放熱用シリコンの型番SCH201のページです。 型番SCH201に関する仕様情報を記載しております。
放熱用シリコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放熱用シリコン
サンハヤト 放熱用シリコン 200g
サンハヤト 耐熱放熱用シリコン 200g
サンハヤト 熱伝導性改善用シリコン耐熱放熱用シリコーン
サンハヤト 放熱用シリコン 1000g(1kg)
サンハヤト 耐熱放熱用シリコン 1000g(1kg)
メーカーサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤト
通常価格7,107円10,845円21,799円1,701円23,020円92,736円
通常出荷日2日目8日目14日目2日目14日目14日目
外観白色グリース状-----
成分シリコーンオイル/フィラー-----
材質ポリアルキルシロキサン/酸化亜鉛-----
体積固有抵抗(Ω・cm)2.0×10(14乗)-----
熱伝導率(W/mK)0.84-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放熱シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました