メカニカル部品技術窓口

【特長】・チェーン駆動コンベヤに使用されるローラです【用途】・既設駆動コンベヤの交換用ローラとして
| 型番 | 種類 | 長ローラ種類 | ローラ材質 | 軸種類 | 外径 D | 幅 W | シャフト幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC3841030 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ38.1 | 300mm | 365mm |
| SC3841050 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ38.1 | 500mm | 565mm |
| SC3841020 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ38.1 | 200mm | 265mm |
| SC38410120 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ38.1 | 1200mm | 1265mm |
| SC3841010 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ38.1 | 100mm | 165mm |
| SC3841040 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ38.1 | 400mm | 465mm |
| SC3841080 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ38.1 | 800mm | 865mm |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):860円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):620円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベヤ用ローラ Vプーリタイプ ー標準仕様/防水仕様ー
0通常価格(税別):3,800円~

マキテック
樹脂製 ローラコンベヤ Mシリーズ JR-1230 外径12mm
5