ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 3mm用【100個入り】

ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 3mm用 SBR75-36
通常単価(税別)
6,127円
税込単価
6,740円
通常出荷日:2日目

【特長】・チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。【商品仕様】・A(mm):15.5・D(mm):...

詳細を確認

型番:

SBR75-36
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

SBR75-36の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SBR75-36
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,127円
( 6,740円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。
【商品仕様】
・A(mm):15.5
・D(mm):3.6
・板厚(mm):0.6
・B(mm):7.5
・C(mm):3.0
・使用荷重(kN):0.15
・1袋100個入
・JANコード:4968462092161
・トラスココード:849-0399
・質量:70g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 3mm用の型番SBR75-36のページです。 型番SBR75-36に関する仕様情報を記載しております。
ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 3mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 3mm用
ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 4mm用
ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 5mm用
水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径3mm (1本入)
水本 ステンレス チェーンキャッチ 内径30mm (1個入)
水本 ステンレス チェーンキャッチ 内径40mm (1個入)
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェイン水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格6,127円5,301円8,083円4,710円986円1,604円
通常出荷日2日目1日目1日目4日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました