ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SBM-8-316
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
・特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
【商品仕様】
・D(mm):8
・L(mm):32
・B(mm):16
・d(mm):16
・ねじ径:M8
・使用荷重(kN):2.94
・t(mm):8
・JANコード:4982970143023
・トラスココード:849-2543
・質量:72g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS316)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ