ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水本 ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び7mm

水本 ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び7mm SBM-7-316
通常単価(税別)
4,053円
税込単価
4,458円
通常出荷日:6日目

【特長】・ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープ...

詳細を確認

型番:

SBM-7-316
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SBM-7-316の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SBM-7-316
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,053円
( 4,458円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
・特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
【商品仕様】
・D(mm):8
・L(mm):28
・B(mm):14
・d(mm):14
・ねじ径:M8
・使用荷重(kN):2.45
・t(mm):7
・JANコード:4982970143016
・トラスココード:849-2541
・質量:51g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS316)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び7mmの型番SBM-7-316のページです。 型番SBM-7-316に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び7mm
水本 ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm
水本 ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び6mm
水本 ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び8mm
水本 ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び9mm
水本 ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び7mm
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格4,053円5,997円3,755円4,505円5,102円4,390円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました