ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

シミズ サビヤーズ 小波

シミズ サビヤーズ 小波 SA-KO
通常単価(税別)
357円
税込単価
393円
通常出荷日:9日目

【特長】・工場などの屋根のボルトを錆びないようにカバーします。【用途】・雨漏りの防止、塩害、雨量の多い...

詳細を確認

型番:

SA-KO
解除
  • この商品は200個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SA-KOの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SA-KO
最小発注数量
200個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
357円
( 393円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場などの屋根のボルトを錆びないようにカバーします。
【用途】
・雨漏りの防止、塩害、雨量の多い地方にも最適です。
・美観を損ねません。
【商品仕様】
・高さ(mm):56
・縦(φ):33.5
・ストレート屋根用ボルトキャップ
・取り付け簡単でボルトに被せるだけとなります。
・トラスココード:849-5489
・質量:4.7g
【材質/仕上】
・樹脂・PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シミズ サビヤーズ 小波の型番SA-KOのページです。 型番SA-KOに関する仕様情報を記載しております。
シミズ サビヤーズ 小波のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シミズ サビヤーズ 小波
シミズ サビヤーズ 大波
150×300mm ステンレス板
A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品)
フラットバー ミガキ平鋼切断品
SUS316・SUS316L・SUS310S 切り板(WEB掲載品)
メーカー清水清水エスコミスミミスミミスミ
通常価格357円357円812円 ----
通常出荷日9日目9日目3日目1日目〜2日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました