メカニカル部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | 質量 | 材質 |
|---|---|---|
| SA57F30N | 0.38kg | ローラーパイプ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング:スチール |
【特長】
・アルミ製では最も大径φ57.2のローラーです。
【商品仕様】
・アルミ製ローラーφ57.2-W300(シャフト無し)
・質量:0.38kg
【材質/仕上】
・ローラーパイプ:アルミ(アルマイト付)
・ベアリング:スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):860円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):620円~

マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4814P 外径48.6×幅100~1000mm
0
ミスミ
コンベヤ用ローラ Vプーリタイプ ー標準仕様/防水仕様ー
0通常価格(税別):3,800円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4