メカニカル部品技術窓口

| 型番 | 用途 | ローラ幅(W) | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| S4245S | 中荷重向け | 450mm | 0.93kg | スチール |
【特長】
・ベアリングは音が静かでなめらかな回転です。
・中量級の搬送に最適です。
【用途】
・中荷重向け
【商品仕様】
・ローラ幅(W)450mmローラ単品(軸付)
・TS スチールローラシャフトツキ
・質量:0.93kg
【材質/仕上】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):860円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):620円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベヤ用ローラ Vプーリタイプ ー標準仕様/防水仕様ー
0通常価格(税別):3,800円~

ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
マキテック
樹脂製 ローラコンベヤ Mシリーズ JR-1230 外径12mm
5