メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 75φ

型番:

RWK75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RWK75の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RWK75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,418円
( 1,560円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なプレス製キャスターです。
・赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。
・ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
【用途】
・一般用運搬台車
・床面を汚さない所での運搬台車
【商品仕様】
・許容荷重(daN):78
・許容荷重(kgf):80
・車輪径D(mm):75
・車輪幅(mm):32
・取付高H(mm):101
・取付座A×B(mm):95×72
・取付ピッチX×Y(mm):63×40
・取付穴径P(mm):9.5
・プレート式
・固定式
・JANコード:4582287312053
・トラスココード:835-3184
・質量:0.48kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ
・車輪:スチールホイール、ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 75φの型番RWK75のページです。 型番RWK75に関する仕様情報を記載しております。
ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 75φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 75φ
ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 75φ
ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 75φ
ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 75φ
ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 100φ
ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 150φ
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格1,418円1,701円2,040円2,518円1,752円2,988円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました