メカニカル部品技術窓口

確定しました

ニッサチェイン プラスチックチェイン 黄 4mmX30M

通常単価(税別)
6,253円
税込単価
6,878円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて鮮やかなチェーンです。【商品仕様】・色:黄・全長(m):30・線径d(mm):4.0・...

詳細を確認

型番:

PW40-YELLOW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PW40-YELLOWの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PW40-YELLOW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,253円
( 6,878円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて鮮やかなチェーンです。
【商品仕様】
・色:黄
・全長(m):30
・線径d(mm):4.0
・内長P(mm):15.8
・内幅W(mm):6.7
・JANコード:4968462078417
・トラスココード:789-6174
・質量:1.17kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッサチェイン プラスチックチェイン 黄 4mmX30Mの型番PW40-YELLOWのページです。 型番PW40-YELLOWに関する仕様情報を記載しております。
ニッサチェイン プラスチックチェイン 黄 4mmX30Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッサチェイン プラスチックチェイン 黄 4mmX30M
ニッサチェイン プラスチックチェイン 白 2mmX30M
ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 4mm×30m
ニッサチェイン ステンマンテルチェイン 30m
ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4mm×30m
ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4.8mm×30m
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格6,253円6,997円15,234円19,703円7,824円13,985円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました