メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

仁礼 スリットチューブ8パイ用装着工具

仁礼 スリットチューブ8パイ用装着工具 PST08
通常単価(税別)
1,092円
税込単価
1,201円
通常出荷日:4日目

【特長】・スリットチューブ8パイ用専用工具です。【用途】・スリットチューブの装着に【商品仕様】・スリッ...

詳細を確認
  • 8Φチューブ用

型番:

PST08
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PST08の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長用途JANコードトラスココード質量材質
PST08スリットチューブ8パイ用専用工具スリットチューブの装着4953563922967815-76716gPE

型番リスト

表示件数
型番
PST08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,092円
( 1,201円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリットチューブ8パイ用専用工具です。
【用途】
・スリットチューブの装着に
【商品仕様】
・スリットチューブ8パイ用専用工具
・工具のみ
・JANコード:4953563922967
・トラスココード:815-7671
・質量:6g
【材質/仕上】
・PE

ご注意

  • 8Φチューブ用
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仁礼 スリットチューブ8パイ用装着工具の型番PST08のページです。 型番PST08に関する仕様情報を記載しております。
仁礼 スリットチューブ8パイ用装着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仁礼 スリットチューブ8パイ用装着工具
チューブリリース工具 TGシリーズ
カバーピーラー(耐スパッタチューブ皮剥き専用工具)
エアホース(Φ8.5)
シリコンチューブ 6×8 10m巻 箱入
シリコンチューブ 8×12 10m巻 箱入
メーカー仁礼工業SMC千代田通商カクダイ三商三商
通常価格1,092円1,470円 -461円 -12,529円 -3,865円9,495円
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜7日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました