メカニカル部品技術窓口

【用途】・製品内部のゴムが摩耗した時の交換用としてご利用頂けます。
| 型番 | 種類 | トラスココード |
|---|---|---|
| PS32A | 圧着ソケットS32A用交換ゴム | 828-3156 |
| PS50A | 圧着ソケットS50A用交換ゴム | 828-3158 |
| PS100A | 圧着ソケットS100A用交換ゴム | 828-3153 |
| PS80A | 圧着ソケットS80A用交換ゴム | 828-3160 |
| PS15A | 圧着ソケットS15A用交換ゴム | 828-3154 |
| PS65A | 圧着ソケットS65A用交換ゴム | 828-3159 |
| PS40A | 圧着ソケットS40A用交換ゴム | 828-3157 |
| PS25A | 圧着ソケットS25A用交換ゴム | 828-3155 |
| PW125A | 圧着ソケットW125A用交換ゴム | 828-3170 |
| PW150A | 圧着ソケットW150A用交換ゴム | 828-3171 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
銅管
4
ミスミ
なまし銅管
4.3
エスコ
なまし銅管 全長20m
0通常価格(税別):13,620円~

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):860円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,810円~

ミスミ
塩ビ管
4.9
ミスミ
油圧配管用鋼管
4.4
丸一ステンレス鋼管(旧:コベルコ鋼管)
ステンレス鋼管(シームレス)切断品
3.6