メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付 PNUAKB130

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付 PNUAKB130 PNUAKB130
通常単価(税別)
7,037円
税込単価
7,741円
通常出荷日:3日目

【特長】・ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。【商品仕様】・許容荷重...

詳細を確認

型番:

PNUAKB130
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PNUAKB130の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)取付穴径P(mm)許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付座(mm)車輪取付総高(mm)質量材質
PNUAKB130キャスタ200111960100x56137x931771.09kg車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、ホイル:ナイロン6樹脂

型番リスト

表示件数
型番
PNUAKB130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,037円
( 7,741円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):200
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(N):1960
・取付ピッチ(mm):100x56
・取付座(mm):137x93
・取付座(mm):137x93
・取付ピッチ(mm):100x56
・許容荷重(N):1960
・車輪取付総高(mm):177
・固定式(ストッパー付)
・プレート式
・質量:1.09kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:ナイロン6樹脂
・金具:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付 PNUAKB130の型番PNUAKB130のページです。 型番PNUAKB130に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付 PNUAKB130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付 PNUAKB130
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) PNUA100
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 PNUJAB150
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 PNUJAB200
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 PNUAJAB100
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 PNUAKA100
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格7,037円2,731円23,461円29,815円12,047円6,804円
通常出荷日3日目3日目6日目2日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました